(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
   

Winder

Danfoss offers solutions for center-winders and surface winders. A broad range of frequency converters ensure a drive for every requirement, be it simple or high-dynamic.


Wobble functions for winders

Integrated “wobble” functionality ensures optimal yarn packaging and provides more flexibility compared to a fixed or mechanical traverse function.

  • Multiple motor operation possible for bobbin drive system
  • Higher winding speed and better bobbin filling due to built-in wobble function for traverse system
  • No mirror effect on yarn package
Danfoss offers VLT® 5000 and AutomationDrive w/ winder and tension option.

Features Benefits
Low torque ripple Ensure smooth winding
Feedback to PID controller
fromd ancer roller
Precise web tension
Built-in torque controller Web protection
VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.